Unità EtherCAT I/F per visualizzatore EJ

Unità EtherCAT I/F per visualizzatore EJ
Designed to collect data from Mitutoyo's compact EJ Counters, this interface connectsmeasurement peripherals to your IO controllers with ease!
• Quick and easy setup, the EtherCAT interface directly connects to your EJ counters.
• Compact, the interface was created with a low profile in mind, maintaining the ability tomount an entire system in small spaces on a single DIN rail.
• Conforming to EtherCAT´s industrial standards, you can now use it as an input into yourpreexisting EtherCAT system.
• Secure, EtherCAT systems are widely used as standard throughout many industries.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21HZA264

Codice componente
21HZA264
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,130.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione Tensione di ingresso: 10 - 27 V DC
Consumo energetico massimo: visualizzatore EJ singolo: 3 W o inferiore
Massimo consolidamento: 30 W o inferiore
Auto MID SI (cavo incrociato e cavo diritto)
Baudrate USB 2.0 Full Speed (12Mbps) Cavo di comunicazione TCP/IP compliant cable (Cu) Cat5e and above Porte di comunicazione RJ45 2 ports
Tipo connettore Tipo C Data Transfered Dati valore corrente (nessuna unità, dati a32 bit con segno), ris. giudizio di tolleranza Funzioni Designed to collect data from Mitutoyo's compact EJ Counters, this interface connects measurement peripherals to your IO controllers with ease!

Quick and easy setup, the EtherCAT interface directly connects to your EJ counters.
Compact, the interface was created with a low profile in mind, maintaining the ability to
mount an entire system in small spaces on a single DIN rail.
Conforming to EtherCAT´s industrial standards, you can now use it as an input into your
preexisting EtherCAT system.
Secure, EtherCAT systems are widely used as standard throughout many industries.
I/F industriale EtherCAT Maximum Baud Rate(Mbps) 100 Campioni IEC 61158 / IEC 61784
Sottogruppo Da 0°C a 50°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa) Temperatura / Umidità d'esercizio Da -10°C a 60°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa) Massa(g) 165

Si trova sulla pagina di Unità EtherCAT I/F per visualizzatore EJ, il codice articolo è il seguente: 21HZA264.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21HZA264.

Supporto tecnico