Codice articolo del costruttore: K551120
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 161.84 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Lunghezza 1: 100 mm
Massa: 290 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K551120
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati |
---|
Si trova sulla pagina di End Plate, il codice articolo è il seguente: K551120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza 1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K551119 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza 1 (mm) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106.58 € | 1 | 60 giorni | 50 | 130 |