eco-fix adaption masterball M6/M8

eco-fix adaption masterball M6/M8
Adapter for connecting the master ball to eco-fix base plates. ø 23 mm Internal thread M8 External thread M6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551153

Codice componente
K551153
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.58 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Component Type Adattatore Lunghezza 1(mm) 25
Outside Diametro A(mm) 23 Product Line eco-fix Thread 1 M6
Thread 2 M8 Unità 1 Applicazione per CMM
Massa(g) 76

Si trova sulla pagina di eco-fix adaption masterball M6/M8, il codice articolo è il seguente: K551153.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551153.

Supporto tecnico