eco-fix adaption bolt M6/M8

eco-fix adaption bolt M6/M8
Adapter for connecting M6 components and M8 base plates. ø 20 mm Internal thread M6 External thread M8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551065

Codice componente
K551065
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.11 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Component Type Adattatore Lunghezza 1(mm) 13
Outside Diametro A(mm) 19,8 Product Line eco-fix Thread 1 M6
Thread 2 M8 Unità 1 Applicazione per CMM
Massa(g) 30

Si trova sulla pagina di eco-fix adaption bolt M6/M8, il codice articolo è il seguente: K551065.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551065.

Supporto tecnico