Disc for Stylus

Disc for Stylus
Applications that incorporate the inspection of grooves, undercut sections in bores and similar, are often not accessible with other styli configurations. These task can be best executed with disk styli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K650014
K650016
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Description protocol system Disk Diametro
(mm)
Massa
(g)

121.97 €

1 60 giorni 03-DS40-L4-8mm mounting hole4021

124.34 €

1 60 giorni 03-DS20-L4-8mm mounting hole208

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Disk height(mm) 4 Disk material acciaio inossidabile

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico