Comparatore Digitale ID-S, IP53

Comparatore Digitale ID-S, IP53
Comparatore ID-SX ABSOLUTE Digimatic

Sistema Absolute: l' impostazione dello zero avviene una sola volta e rimanememorizzata fino alla successiva sostituzione delle batterie.
Accuratezza di misura anche alle massime velocità.
Display LCD con caratteri alti 9 mm di facile lettura.
Elevata durata delle batterie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
543-794-10
543-794B-10
543-795-10
543-795B-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allarme Punto di contatto Risoluzione
(inch)
Display H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
Selezione mm/pollici Pollici - Metrici Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)
(inch)
Forza di misura
(N)
Tipo stampante Printer speed
(mm/s)
R MPE (Ripetibilità)
(mm)
Campo
(inch)
Note Tipo Massa
(g)

401.00 €

1 5 giorni Low voltage, sensor error, ABS data composition errorSfera in caburo, filetto: M2,5x0,45-LCD, character height 9 mm--Metrico----0,002-This digital indicator has data output but no integrated data button so for USB Input Tool Direct Cable (see optional accessory) the USB-ITPAK Software is required.Norme EN ISO150

401.00 €

1 5 giorni basso voltaggio, errore sensore,errore conteggio ABSSfera in metallo duro, filettatura M 2,5 x 0,45 mm-Altezza Caratteri LCD 9 mm--Metrico-≤2,5--0,002-This Comparatore digitale è dotato di uscita dati ma non del tasto data per l'USB Input Tool Direct Cable (vedi accessori opzionali) e richiede il software USB-ITPAK.Norme EN ISO140

401.00 €

1 60 giorni basso voltaggio, errore sensore,errore conteggio ABSSfera in metallo duro, filettatura M 2,5 x 0,45 mm0,00005Altezza Caratteri LCD 9 mm0,0001SiPollici / metrici±0,0001≤2,50,00010,002-0,5This Comparatore digitale è dotato di uscita dati ma non del tasto data per l'USB Input Tool Direct Cable (vedi accessori opzionali) e richiede il software USB-ITPAK.Norme EN ISO150

401.00 €

1 60 giorni Low voltage, sensor error, ABS data composition errorSfera in caburo, filetto: M2,5x0,450,00005LCD, character height 9 mm0,0001SiPollici / metrici±0,0001≤2.50,00010,002-0,5This digital indicator has data output but no integrated data button so for USB Input Tool Direct Cable (see optional accessory) the USB-ITPAK Software is required.EN ISO Standard140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione 1 Batteria SR44 Protezione IP53
Durata batteria Circa 18000 ore (mod. 0.001 mm), Circa 20000 ore (mod. 0.01 mm) Direzione conteggio selezionabile Si Uscita dati DIGIMATIC Si
Digital Scale Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digitale
H MPE (Errore di Isteresi)(mm) 0,002 Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm) 0,003 Max. Velocità di risposta(mm/s) Illimitata
Forza di misura MPL(N) ≤2,5 ON/OFF Si ORIGINE Si
Campo(mm) 12,7 Gambo Diametro(mm) 8

Supporto tecnico