Comparatore Digitale ID-S, ANSI/AGD, IP53

Comparatore Digitale ID-S, ANSI/AGD, IP53
Comparatore ID-SX ABSOLUTE Digimatic

Sistema Absolute: l' impostazione dello zero avviene una sola volta e rimanememorizzata fino alla successiva sostituzione delle batterie.
Accuratezza di misura anche alle massime velocità.
Display LCD con caratteri alti 9 mm di facile lettura.
Elevata durata delle batterie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
543-783-10
543-796
543-796-10
543-796B-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Alimentazione Allarme Punto di contatto Risoluzione
(inch)
Risoluzione
(mm)
Display H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(mm)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)
(inch)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)
(mm)
Forza di misura
(N)
Forza di misura MPL
(N)
Tipo stampante Printer speed
(mm/s)
Note Gambo Diametro
(mm)
Gambo Diametro
(inch)
Tipo Massa
(g)

181.00 €

1 5 giorni 1 Batteria SR44basso voltaggio, errore sensore,errore conteggio ABSSfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNF0,00050,01Altezza Caratteri LCD 9 mm0,0010,02±0,0010,02≤1,5≤1,50,00050,01This Comparatore digitale è dotato di uscita dati ma non del tasto data per l'USB Input Tool Direct Cable (vedi accessori opzionali) e richiede il software USB-ITPAK.-3/8Norme ASME/ANSI/AGD150

343.00 €

1 60 giorni batteria SR-44Basso voltaggio, errore composizione valore di conteggioSfera in metallo duro, filetto No.4-480,000050,001Altezza caratteri LCD 9 mm0,00010,002±0,00010,003≤1,5≤2,50,00010,002IP53, ANSI/AGD-3/8Norma ASME/ANSI/AGD150

401.00 €

1 60 giorni 1 Batteria SR44Low voltage, sensor error, ABS data composition errorSfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNF0,000050,001LCD, character height 9 mm0,00010,002±0,00010,003-≤2,50,00010,002This digital indicator has data output but no integrated data button so for USB Input Tool Direct Cable (see optional accessory) the USB-ITPAK Software is required.9,52-Norme ASME/ANSI/AGD150

401.00 €

1 60 giorni 1 Batteria SR44Low voltage, sensor error, ABS data composition errorSfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNF0,000050,001LCD, character height 9 mm0,00010,002±0,00010,003-≤2,50,00010,002This digital indicator has data output but no integrated data button so for USB Input Tool Direct Cable (see optional accessory) the USB-ITPAK Software is required.9,52-Norme ASME/ANSI/AGD140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Protezione IP42 Durata batteria Circa 18000 ore (mod. 0.001 mm), Circa 20000 ore (mod. 0.01 mm)
Direzione conteggio selezionabile Si Uscita dati DIGIMATIC Si Digital Scale Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo
Digitale / Analogico Digitale Selezione mm/pollici Si Pollici - Metrici Pollici / metrici
Max. Velocità di risposta(mm/s) Illimitata ON/OFF Si ORIGINE Si
Campo(inch) 0,5 Campo(mm) 12,7

Supporto tecnico