Comparatore Digitale ID-H, BS AC-Adapter

Comparatore Digitale ID-H, BS AC-Adapter
Comparatore Digimatic ID-H: elevata accuratezza e risoluzione di 0,5 µmRappresentazione grafica del giudizio di tolleranza GO/±NG a due colori (rosso /verde) e grafico analogico a barre.Possibilità di visualizzare il valore minimo, massimo o il range (runout)Possibilità di controllo da remoto con telecomando opzionale.Uscita dati Digimatic RS-232C per collegamento a PCAlimentazione esterna con adattatore AC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
543-561E
543-562E
543-563E
543-564E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Punto di contatto Risoluzione
(inch)
Funzioni H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(mm)
Selezione mm/pollici Pollici - Metrici Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)
(inch)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)
(mm)
Forza di misura
(N)
Forza di misura MPL
(N)
Tipo stampante Printer speed
(mm/s)
R MPE (Ripetibilità)
(mm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Gambo Diametro
(mm)
Gambo Diametro
(inch)

940.00 €

1 5 giorni Sfera in carburo, filetto M 2,5 x 0,45 mm0,0005--0,0015-Metrico-0,0015≤2≤2--0,001-30,4 - 30,48-

910.00 €

1 5 giorni Sfera in metallo duro, filetto No.4-480,00002 / 0,00005 / 0,0001Mod. ANSI/AGD0,000060,0015SiPollici / metrici±0,000060,0015≤2≤20,000040,001-1,230,4-3/8

1,164.00 €

1 5 giorni Sfera in carburo, filetto M 2,5 x 0,45 mm---0,0025-Metrico-0,0025≤2,5≤2,5--0,001-60,9 - 60,98-

1,131.00 €

1 5 giorni Sfera in metallo duro, filetto No.4-480,00002 / 0,00005 / 0,0001Mod. ANSI/AGD0,00010,0025SiPollici / metrici±0,00010,0025≤2,5≤2,50,000040,001-2,460,9-3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione Adattatore AC 6 V DC, 2A Protezione IP30
Allarme Errore composizione valore di conteggio,errore di overflow, tolerance setting error Campo di misura analogico selezionabile Si Direzione conteggio selezionabile Si
DATA/HOLD Si Uscita dati DIGIMATIC Si Digital Scale Photoelectric linear encoder
Risoluzione(mm) 0,0005 / 0,001 Digitale / Analogico Digitale Display Altezza caratteri LCD: 9,5 mm
Funzione Lock Si Giudizio Go/±NG Si Max. Velocità di risposta(mm/s) 1000
ON/OFF Si Note RS-232 input / output è possibile con l'apposito cavo di connessione (1m: 21EAA130 o 2m: 21EAA131). Data Input RS-232C* Si
Uscita dati RS-232C Si Risoluzione selezionabile Si ZERO SET Si

Supporto tecnico