Codice articolo del costruttore: 543-856-D
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 818.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
543-856-D
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Alimentazione | Adattatore AC 9.0V DC, 500.0mA | Protezione | IP30 |
---|---|---|---|---|---|
ZERO / ABS | Si | Allarme | Errore di conteggio, errore di overflow, errore impostazione limiti di tolleranza | Campo di misura analogico selezionabile | Si |
Funzione di calcolo (con formula) | Si | Avviso scadenza taratura | Si | Punto di contatto | Sfera in carburo, filetto M 2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS) |
Direzione conteggio selezionabile | Si | Tasti personalizzabili | Si | DATA/HOLD | Si |
Uscita dati DIGIMATIC | Si | Interfaccia bidirezionale Digimatic S1 | Si | Risoluzione(mm) | 0,001 / 0,01 |
Digitale / Analogico | Digitale | Display | LCD, altezza caratteri 8,5 mm | Funzione Lock | Si |
Giudizio Go/±NG | Si | H MPE (Errore di Isteresi)(inch) | 0,00008 | H MPE (Errore di Isteresi)(mm) | 0,002 |
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(inch) | ±0,00010 | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm) | 0,0025 | Max. Velocità di risposta(mm/s) | Illimitata |
Frequenza di campionamento (MAX/MIN/campo)(times/s) | 500 times/s | Forza di misura MPL(N) | ≤1,5 | ON/OFF | Si |
Plunger Direction | Up to the horizontal direction | Tipo stampante | 0,00008 , | Printer speed(mm/s) | 0,002 |
Campo(inch) | 0,5 | Campo(mm) | 12,7 | Risoluzione selezionabile | Si |
Gambo Diametro(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di Comparatore Digitale ID-F, ASME/ANSI/AGD, il codice articolo è il seguente: 543-856-D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 543-856-D.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
543-856-E |
543-856B-D |
543-856B-E |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|---|
818.00 € | 1 | 5 giorni | |||
818.00 € | 1 | 60 giorni | |||
818.00 € | 1 | 5 giorni |