Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
543-701 |
543-701B |
543-706 |
543-706B |
543-711 |
543-711B |
543-716 |
543-716B |
543-721B |
543-726B |
543-731B |
543-736B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Risoluzione (inch) | Risoluzione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (inch) | H MPE (Errore di Isteresi) (mm) | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo) (inch) | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo) (mm) | Forza di misura MPL (N) | Tipo stampante | Printer speed (mm/s) | Campo (inch) | Campo (mm) | Risoluzione selezionabile | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446.00 € | 1 | 5 giorni | 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 | 0,0005 / 0,001 / 0,01 | 0,00008 | 0,002 | ±0,00012 | 0,003 | ≤1,5 | 0,00008 | 0,002 | 0,5 | 12,7 | Si | 175 | |||
446.00 € | 1 | 5 giorni | 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 | 0,0005 / 0,001 / 0,01 | 0,00008 | 0,002 | ±0,00012 | 0,003 | ≤1,5 | 0,00008 | 0,002 | 0,5 | 12,7 | Si | 165 | |||
540.00 € | 1 | 60 giorni | 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 | 0,0005 / 0,001 / 0,01 | 0,00008 | 0,002 | ±0,00012 | 0,003 | 0,4-0,7 | 0,00008 | 0,002 | 0,5 | 12,7 | Si | 170 | |||
540.00 € | 1 | 5 giorni | 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 | 0,0005 / 0,001 / 0,01 | 0,00008 | 0,002 | ±0,00012 | 0,003 | 0,4-0,7 | 0,00008 | 0,002 | 0,5 | 12,7 | Si | 160 | |||
333.00 € | 1 | 5 giorni | 0,0005 | 0,01 | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | 0,02 | ≤0,9 | 0,0005 | 0,01 | 0,5 | 12,7 | No | 170 | |||
333.00 € | 1 | 5 giorni | 0,0005 | 0,01 | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | 0,02 | ≤0,9 | 0,0005 | 0,01 | 0,5 | 12,7 | No | 160 | |||
394.00 € | 1 | 60 giorni | 0,0005 | 0,01 | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | 0,02 | ≤0,2-0,5 | 0,0005 | 0,01 | 0,5 | 12,7 | No | 165 | |||
394.00 € | 1 | 5 giorni | 0,0005 | 0,01 | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | 0,02 | ≤0,2-0,5 | 0,0005 | 0,01 | 0,5 | 12,7 | No | 155 | |||
567.00 € | 1 | 5 giorni | 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,0005 | 0,0005 / 0,001 / 0,01 | 0,00008 | 0,002 | ±0,00012 | 0,003 | ≤1,8 | 0,00008 | 0,002 | 1 | 25,4 | Si | 195 | |||
450.00 € | 1 | 5 giorni | 0,0005 | 0,01 | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | 0,02 | ≤1,8 | 0,0005 | 0,01 | 1 | 25,4 | No | 190 | |||
848.00 € | 1 | 5 giorni | 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,0005 | 0,0005 / 0,001 / 0,01 | 0,00008 | 0,002 | ±0,00020 | 0,005 | ≤2,3 | 0,00008 | 0,002 | 2 | 50,8 | Si | 260 | |||
702.00 € | 1 | 5 giorni | 0,0005 | 0,01 | 0,001 | 0,02 | ±0,0015 | 0,04 | ≤2,3 | 0,0005 | 0,01 | 2 | 50,8 | No | 245 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Alimentazione | 1 Batteria CR2032 | Protezione | IP42 |
---|---|---|---|---|---|
ZERO / ABS | Si | Allarme | Basso voltaggio, errore di impostazione, errore sensore, overflow del display | Selezione risoluzione con barra analogica | Si |
Campo di misura analogico selezionabile | Si | Impostazione Auto Power OFF | Si | Durata batteria | Circa 2700 hours (continuous use) |
Funzione di calcolo (con formula) | Si | Avviso scadenza taratura | Si | Punto di contatto | Sfera in caburo, filetto: M2,5x0,45 |
Direzione conteggio selezionabile | Si | Tasti personalizzabili | Si | DATA/HOLD | Si |
Uscita dati DIGIMATIC | Si | Interfaccia bidirezionale Digimatic S1 | Si | Digital Scale | Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo |
Digitale / Analogico | Digitale | Display | Altezza Caratteri LCD 11 mm, Ruotabile a 330° | Funzione Lock | Si |
Giudizio Go/±NG | Si | Selezione mm/pollici | Si | Pollici - Metrici | Pollici / metrici |
Max. Velocità di risposta(mm/s) | Illimitata | Frequenza di campionamento (MAX/MIN/campo)(times/s) | 50 times/s | ON/OFF | Si |
Gambo Diametro(mm) | 8 | Tipo | Norme EN ISO |
Configura
Proprietà di base
Risoluzione(inch)
Risoluzione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)(mm)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(inch)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm)
Forza di misura MPL(N)
Tipo stampante
Printer speed(mm/s)
Campo(inch)
Campo(mm)
Risoluzione selezionabile
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali