Comparatore Digitale ID-C

Comparatore Digitale ID-C
  • In Offerta
Questo comparatore multifunzione è affidabile e facile da usare.

Permette la comunicazione bidirezionale, ad esempio per eseguire l'impostazione dei parametri da un PC (interfaccia Digimatic S 1).
Grazie al sensore ABSOLUTE, non è necessario eseguire l'impostazione dell'origine a ogni accensione, risparmiando tempo e fatica.
Eccellente visibilità grazie all'ampio display digitale/analogico.
È disponibile un modello con passo digitale di 0,5 µm.
Sono possibili misure come il calcolo semplice e il rilevamento dei picchi.
Dotato di una funzione di avviso del programma di calibrazione.
Il giudizio GO/±NG viene eseguito impostando le tolleranze superiori e inferiori.
Display ruotabile di 330°.
Un blocco delle funzioni protegge il display dall'uso non autorizzato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
543-700
543-700B
543-705
543-705B
543-710
543-710B
543-715
543-715B
543-720B
543-725B
543-730B
543-735B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Punto di contatto Risoluzione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(mm)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)
(mm)
Forza di misura MPL
(N)
R MPE (Ripetibilità)
(mm)
Campo
(mm)
Risoluzione selezionabile Massa
(g)

446.00 €

1 5 giorni Sfera in caburo, filetto: M2,5x0,450,0005 / 0,001 / 0,010,0020,003≤1,50,00212,7Si175

446.00 €

356.80 €

1 5 giorni Sfera in caburo, filetto: M2,5x0,450,0005 / 0,001 / 0,010,0020,003≤1,50,00212,7Si165

540.00 €

1 5 giorni Sfera in caburo, filetto: M2,5x0,450,0005 / 0,001 / 0,010,0020,0030,4-0,70,00212,7Si170

540.00 €

1 5 giorni Sfera in caburo, filetto: M2,5x0,450,0005 / 0,001 / 0,010,0020,0030,4-0,70,00212,7Si160

333.00 €

1 5 giorni Sfera in caburo, filetto: M2,5x0,450,010,020,02≤0,90,0112,7No170

333.00 €

1 5 giorni Sfera in caburo, filetto: M2,5x0,450,010,020,02≤0,90,0112,7No160

394.00 €

1 5 giorni Metallo duro filetto M2,5x0,450,010,020,020,2-0,50,0112,7No165

394.00 €

315.20 €

1 5 giorni Sfera in caburo, filetto: M2,5x0,450,010,020,020,2-0,50,0112,7No155

567.00 €

453.60 €

1 5 giorni Sfera in caburo, filetto: M2,5x0,450,0005 / 0,001 / 0,010,0020,003≤1,80,00225,4Si195

450.00 €

1 5 giorni Sfera in caburo, filetto: M2,5x0,450,010,020,02≤1,80,0125,4No190

848.00 €

678.40 €

1 5 giorni Sfera in caburo, filetto: M2,5x0,450,0005 / 0,001 / 0,010,0020,005≤2,30,00250,8Si260

702.00 €

1 5 giorni Sfera in caburo, filetto: M2,5x0,450,010,020,04≤2,30,0150,8No245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione 1 Batteria CR2032 Protezione IP42
ZERO / ABS Si Allarme Basso voltaggio, errore di impostazione, errore sensore, overflow del display Selezione risoluzione con barra analogica Si
Campo di misura analogico selezionabile Si Impostazione Auto Power OFF Si Durata batteria Circa 2700 hours (continuous use)
Funzione di calcolo (con formula) Si Avviso scadenza taratura Si Direzione conteggio selezionabile Si
Tasti personalizzabili Si DATA/HOLD Si Uscita dati DIGIMATIC Si
Interfaccia bidirezionale Digimatic S1 Si Digital Scale Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo Digitale / Analogico Digitale
Display Altezza Caratteri LCD 11 mm, Ruotabile a 330° Funzione Lock Si Giudizio Go/±NG Si
Selezione mm/pollici No Pollici - Metrici Metrico Max. Velocità di risposta(mm/s) Illimitata
Frequenza di campionamento (MAX/MIN/campo)(times/s) 50 times/s ON/OFF Si Gambo Diametro(mm) 8
Tipo Norme EN ISO

Supporto tecnico