Comparatore Digitale ID-B, IP66

Comparatore Digitale ID-B, IP66
Comparatore ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-B, sottile e robusto.

Display visualizzabile dall'alto
Corpo sottile adatto a sistemi di misura multipunto.
Il sistema ABSOLUTE consente di utilizzare lo strumento conrapidità senza doverlo riazzerare ad ogni accensione.
L' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 66) ne consente l'utilizzo in ambienti ostili ed in presenza di lubrificanti e refrigeranti
Il display orientabile elettronicamente consente di posizionare lo strumento con maggior comodità.
E' possibile eseguire verifiche GO/±NG impostando i limiti inferiore e superiore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
543-580
543-585
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Risoluzione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(mm)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)
(mm)
R MPE (Ripetibilità)
(mm)
Risoluzione selezionabile

312.00 €

1 5 giorni 0,010,020,020,01-

416.00 €

1 5 giorni 0,001 / 0,010,0020,0030,002Si

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione batteria SR-44 Protezione IP66
Allarme Batteria scarica, errore di conteggio, errore di overflow, errore impostazione limiti di tolleranza Durata batteria circa 7000 ore Punto di contatto Sfera in carburo, filetto M 2,5 x 0,45 mm
Direzione conteggio selezionabile Si DATA/HOLD Si Uscita dati DIGIMATIC Si
Digital Scale Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo Digitale / Analogico Digitale Display LCD, altezza caratteri : 6,2 mm
Input segnale : PRESET o reset esterno Si Giudizio Go/±NG Si Pollici - Metrici Metrico
Max. Velocità di risposta(mm/s) Illimitata Forza di misura(N) ≤2 Forza di misura MPL(N) ≤2
ON/OFF Si Campo(mm) 5 Note Il fondello con asola mostrato è opzionale
Gambo Diametro(mm) 8 Tipo Norme EN ISO Massa(g) 130

Supporto tecnico