Digimatic Interface Input Tool

Digimatic Interface Input Tool
La DMX–1 è una interfaccia controllata da microprocessore per il collegamento tra unostrumento con uscita dati digimatic e un PC con ingresso RS232C.Non necessita di alimentazione esterna in quanto a questa funzione sono deputati icollegamenti ai pin di handshake RTS e DTR del PC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

264-007

Codice componente
264-007
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

399.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione Handshake lines RTS and DTR Dimensioni (LxPxA)(mm) 58 x 62 x 18
Connet. int. a pedale Si

Si trova sulla pagina di Digimatic Interface Input Tool, il codice articolo è il seguente: 264-007.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 264-007.

Supporto tecnico