Trasmettitori Digimatic Data Logger

Trasmettitori Digimatic Data Logger
Il trasmettitore dati "DIGIMATIC" DL-1000 / DL-1000 M è un registratore per la memorizzazione dati, raccolti da uno strumento digimatic e ed il loro trasferimento su PC.
Lo strumento di misura viene collegato al DL-1000 / DL-1000 M via cavo digimaticPer il trasferimento dei dati a PC, il DL1000 /DL 1000M viene collegato tramite un’appositainterfaccia.
Il trasferimento dei dati dal DL1000 /DL 1000M può avvenire tramite il tasto dati sullostrumento, un comando a pedale oppure su richiesta del sofware installato sul PC.
Per l’interfacciamento dello strumento di misura il DL1000 /DL 1000M si comporta come uno strumento di misura digitale.
Memoria :
(DL-1.000 / DL-1.000 M): La memoria del datalogger può contenere fino a 999 valori.
(DL-1.000 M): con questa versione è possibile leggere e personalizzare la misura.
E‘ possibile leggere fino a 100 valori di misura riferiti a 9 campioni di misura e, qualora i dati siano minori, aumentare i campioni di misura a disposizione dell‘ utilizzatore.
Il registratore di dati calcola il numero dei dati di misura ed evidenzia automaticamente il numero dei valori campioni di misura disponibili.
Per esempio, se si vogliono misurare 10 valori di misura , rimangono a disposizione 99 campioni di misura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63AAA031
63AAA032
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo

731.84 €

1 5 giorni DL-1.000

830.13 €

1 60 giorni DL-1.000 M

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Data Format Formato dati Mitutoyo DIGIMATIC Massa(g) 130

Supporto tecnico