Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
543-581 |
543-586 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Risoluzione (inch) | Risoluzione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (inch) | H MPE (Errore di Isteresi) (mm) | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo) (inch) | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo) (mm) | Tipo stampante | Printer speed (mm/s) | Risoluzione selezionabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.00 € | 1 | 5 giorni | 0,0005 | 0,01 | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | 0,02 | 0,0005 | 0,01 | - | |||
416.00 € | 1 | 5 giorni | 0,00005 | 0,001 | 0,0001 | 0,002 | ±0,00012 | 0,003 | 0,0001 | 0,002 | Si |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Alimentazione | batteria SR-44 | Protezione | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Allarme | Basso voltaggio, errore composizione valore di conteggio,errore di overflow, errore impostazioni limiti di tolleranza | Durata batteria | Circa 7000 ore | Punto di contatto | Sfera in metallo duro, filetto No.4-48 |
Direzione conteggio selezionabile | Si | DATA/HOLD | Si | Uscita dati DIGIMATIC | Si |
Digital Scale | Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo | Digitale / Analogico | Digitale | Display | Altezza caratteri LCD: 6,2 mm |
Input segnale : PRESET o reset esterno | Si | Funzioni | Tipo ANSI/AGD | Giudizio Go/±NG | Si |
Selezione mm/pollici | Si | Pollici - Metrici | Pollici / metrici | Max. Velocità di risposta(mm/s) | Illimitata |
Forza di misura(N) | ≤2 | Forza di misura MPL(N) | ≤2 | ON/OFF | Si |
Campo(inch) | 0,2 | Campo(mm) | 5,08 | Note | Il fondello con asola mostrato è opzionale |
Gambo Diametro(mm) | 9,52 | Tipo | Norma ASME/ANSI/AGD | Massa(g) | 130 |
Configura
Proprietà di base
Risoluzione(inch)
Risoluzione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)(mm)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(inch)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm)
Tipo stampante
Printer speed(mm/s)
Risoluzione selezionabile
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali