Cylinder Pin Insert

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K550059
K550060
K550061
K550062
K550063
K550064
K550065
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outside Diametro A
(mm)
Outside Diametro B
(mm)
Cylinder Pin Diametro
(mm)
Massa
(g)

22.37 €

1 60 giorni 104425

22.37 €

1 5 giorni 104,54,525

22.37 €

1 60 giorni 105525

22.37 €

1 5 giorni 105,55,526

22.37 €

1 60 giorni 106626

26.32 €

1 60 giorni 206,66,626

26.32 €

1 5 giorni 206,5827

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Base Diametro(mm) 10 Component Type Componente di fermo e posizionamento
Old Product Line repro-fix Outside Diametro C(mm) 8 Product Line eco-fix / eco-fixplus
Unità 1 Base shaft Ø(mm) 8 Applicazione per CMM

Supporto tecnico