Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K550521-10
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Bore Ø a(mm) | 6 | Component Type | Build-up component |
---|---|---|---|---|---|
Altezza 1(mm) | 25 | Old Product Line | repro-fix | Product Line | eco-fixplus |
Thread 1 | M6 | Unità | 1 | Larghezza 1(mm) | 25 |
Applicazione per | CMM |
Si trova sulla pagina di Cube M6 F. Right-Angled Direction Change, il codice articolo è il seguente: K550521-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550521-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali