Cross connector multiflex

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551157

Codice componente
K551157
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

253.95 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Component Type 0 Altezza 1(mm) 25
Lunghezza 1(mm) 50 Product Line multiflexprofile Unità 1
Larghezza 1(mm) 50 Applicazione per CMM Massa(g) 460

Si trova sulla pagina di Cross connector multiflex, il codice articolo è il seguente: K551157.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551157.

Supporto tecnico