Cone Receiver Insert (K550261)

Cone Receiver Insert K550261

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K550261

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 13.16

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Altezza 1: 11,5 mm

Outside Diametro A: 11,8 mm

Outside Diametro B: 6 mm

Massa: 6 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K550261

Codice componente
K550261
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza 1
(mm)
Outside Diametro A
(mm)
Outside Diametro B
(mm)
Massa
(g)

13.16 €

1 5 giorni 11,511,866

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Component Type Componente di fermo e posizionamento Old Product Line repro-fix
Product Line eco-fix / eco-fixplus Unità 1 Applicazione per CMM

Si trova sulla pagina di Cone Receiver Insert, il codice articolo è il seguente: K550261.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550261.

Tipologia prodotto

Codice componente
K550365
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza 1
(mm)
Outside Diametro A
(mm)
Outside Diametro B
(mm)
Massa
(g)

26.32 €

1 5 giorni 19,519,8826

Supporto tecnico