Unità CC-Link / I/F per visualizzatore EJ

Unità CC-Link / I/F per visualizzatore EJ
- Possono essere configurati sistemi di misura multipunto con un massimo di 16 strumenti.
- Il visualizzatore EJ può essere montato su una guida DIN e grazie alle ridotte dimensioni, installato all'interno di quadri/apparecchiature. In caso di più unità collegate tra loro, l'alimentazione di un visualizzatore EJ fornisce alimentazione anche agli altri visualizzatori collegati.
- Attraverso l'unità I/F (opzionale), è possibile gestire i dati e supportare l'IoT e l'M2M.
- Facile configurazione con il software LG QuickSetup Tool (gratuito) (è necessaria un'interfaccia USB).
Tensione di ingresso: 10 - 27 V DC
Consumo energetico massimo: visualizzatore EJ singolo: 3 W o inferiore
Massimo consolidamento: 30 W o inferiore
Dato trasferito : Dati Valore corrente* (nessuna unità, dati a32 bit con segno); Ris. giudizio di tolleranza  *supportata solo la Ver. 2.00
Stazione occupata : CC-Link Ver 1.10: 2 Stazioni RX/RY 64 ciascuna, RWw/Rwr 8 parole ciascunaCC-Link Ver 2.00: 4 Stazioni RX/RY 448 ciascuna, RWw/Rwr 64 parole ciascuna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21HZA186

Codice componente
21HZA186
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,027.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Baudrate USB 2.0 Full speed (12Mbps) Tipo connettore Tipo C
Trasmissione ciclica espansa CC-Link Ver 1.10: Disabilitata
CC-Link Ver2.00: abilitata (x4)
I/F industriale CC-Link Ver 1.10\nCC-Link Ver 2.00 Impostazione numero stazione CC-Link Ver. 1.10: 1 -63CC-Link Ver. 2.00: 1 -61
Tipo stazione Stazione remota dispositivo Sottogruppo Da 0°C a 50°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa) Temperatura / Umidità d'esercizio Da -10°C a 60°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa)
Massa(g) 154

Si trova sulla pagina di Unità CC-Link / I/F per visualizzatore EJ, il codice articolo è il seguente: 21HZA186.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21HZA186.

Supporto tecnico