Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Bore Ø a(mm) | 6,6 | Component Type | Componente base |
---|---|---|---|---|---|
Altezza 1(mm) | 10 | Materiale | Hard-anodised Aluminium | Product Line | eco-fix |
Thread 1 | M6 | Thread Spacing 1(mm) | 25 | Thread Spacing 2(mm) | 12,5 |
Unità | 1 | Larghezza 1(mm) | 50 | Applicazione per | CMM |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza 1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali