Blade pin insert

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K550081
K550082
K550083
K550084
K550085
K550086
K550087
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Base Diametro
(mm)
Component Type Outside Diametro A
(mm)
Outside Diametro B
(mm)
Perno a lama Diametro
(mm)
Massa
(g)

38.16 €

1 5 giorni 10Componente di fermo e posizionamento1044,025

38.16 €

1 60 giorni 100Componente di fermo e posizionamento104,54,525

38.16 €

1 60 giorni 10Componente di fermo e posizionamento1055,025

38.16 €

1 60 giorni 10-105,55,526

38.16 €

1 60 giorni 10Componente di fermo e posizionamento1066,026

44.74 €

1 60 giorni 20Componente di fermo e posizionamento206,66,626

44.74 €

1 5 giorni 20Componente di fermo e posizionamento206,58,027

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Old Product Line repro-fix Outside Diametro C(mm) 8
Product Line eco-fix / eco-fixplus Gambo Diametro(mm) 8 Unità 1
Applicazione per CMM

Supporto tecnico