Base plate transmitted light

Base plate transmitted light
This eco-fix fixturing system base plate features a M6 threaded hole grid with 12.5 mm grid distance. Made of hard-anodised aluminium for best scratch and wear resistance.
Dimensions: 250 mm x 250 mm; 160 mm x 160 mm glass insert

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551215

Codice componente
K551215
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

632.89 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Component Type Base plate Altezza 1(mm) 10
Lunghezza 1(mm) 250 Lunghezza 2(mm) 160 Product Line eco-fix / Sistemi di fissaggio OPTI-FIX
Thread 1 M6 Thread Spacing 1(mm) 12,5 Unità 1
Larghezza 1(mm) 250 Larghezza 2(mm) 160 Applicazione per CMM
Massa(g) 1120

Si trova sulla pagina di Base plate transmitted light, il codice articolo è il seguente: K551215.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551215.

Supporto tecnico