Base Plate Eco-fix

Base Plate Eco-fix
This eco-fix fixturing system base plate features a M6 threaded hole grid with 12.5 mm grid distance.
Made of hard-anodised aluminium for best scratch and wear resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K551034
K551226
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza 1
(mm)
Massa
(g)

466.58 €

1 5 giorni 2501500

310.53 €

1 5 giorni 125750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Component Type Base plate Altezza 1(mm) 10
Lunghezza 1(mm) 250 Product Line eco-fix Thread 1 M6
Thread Spacing 1(mm) 12,5 Unità 1 Applicazione per CMM

Supporto tecnico