ASUS AiO PC per Sistema M2

ASUS AiO PC per Sistema M2
The ASUS All-in-one PC is with 8GB RAM, 256GB SSD, Windows 11PRO and a 15.6 inch touch screen best suited for M2 system.
Fanless design: for quiet operation, increased system durability and lower power consumption 15.6 inch 10-point multi-touch panel offer smooth touch experience and more productivity space.
Convenient connectivity for every scenario:
with 2 serial ports, HDMI port, RJ45, 4 USB Type-A and a USB Type-C ports Vesa mount compatible so you can place it wherever you need
Sistema composto da :
Sistema operativo: Windows 10 Pro - ASUS consiglia Windows 10 Pro per le aziende.
DOSDisplay: 15,6'' (39,6 cm), schermo ampio 16:9, 1366 x 768/retroilluminazione a LED
Touch Screen: multi-touch (tocco a 10 dita)
Processore: Intel® Celeron® J3160
Chipset: integrato
Grafica: grafica Intel® HD
Memoria RAM: da 4 GB a 8 GB; Canale singolo, DDR3L a 1600 MHz; 1 x SO-DIMM
Memoria fisica: SATA III da 2,5 pollici da 500 GB; SSD da 128 GB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63AAA597

Codice componente
63AAA597
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,169.74 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Funzioni PC per sistema M2

Si trova sulla pagina di ASUS AiO PC per Sistema M2, il codice articolo è il seguente: 63AAA597.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63AAA597.

Supporto tecnico