Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K550509-10 |
K550511-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo (degree) | Component Type | Altezza 1 (mm) | Product Line | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.58 € | 1 | 5 giorni | 100/100 degree | Componente base | 100 | eco-fix / eco-fixplus | |||
125.53 € | 1 | 5 giorni | 100/50 degree | Build-up component | 50 | eco-fix / eco-fixplusmultiflexprofile |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Old Product Line | repro-fix | Unità | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza 1(mm) | 50 | Applicazione per | CMM |
Configura
Proprietà di base
Angolo(degree)
Component Type
Altezza 1(mm)
Product Line
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali