Adjustable Receiver Bushing

Adjustable Receiver Bushing
Boccola di attacco regolabile, alesaggio 8H7 per la regolazione dell'altezza richiesta delle posizioni di attacco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551061

Codice componente
K551061
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

87.63 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Bore Ø a(mm) 8 Component Type Build-up component
Lunghezza 1(mm) 86,0-115,0 Outside Diametro A(mm) 19,8 Product Line eco-fixplus
Thread 1 M6 Unità 1 Applicazione per CMM
Massa(g) 190

Si trova sulla pagina di Adjustable Receiver Bushing, il codice articolo è il seguente: K551061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551061.

Supporto tecnico