Adapter plate for build-up column

Adapter plate for build-up column
Adaption plate for connecting eco-fix base plates and multiflex-profiles for building up columns. Made of hard-anodised aluminium for best scratch and wear resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551212

Codice componente
K551212
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

107.89 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Bore Ø a(mm) 6,6 Component Type Componente base
Altezza 1(mm) 50 Lunghezza 1(mm) 90 Product Line eco-fix
Raggio(mm) R5,0 Thread 1 M6 Thread Spacing 1(mm) 25
Thread Spacing 2(mm) 12,5 Unità 1 Larghezza 1(mm) 50
Applicazione per CMM Massa(g) 125

Si trova sulla pagina di Adapter plate for build-up column, il codice articolo è il seguente: K551212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551212.

Supporto tecnico