Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K551066 |
K551067 |
K551211 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza 1 (mm) | Outside Diametro A (mm) | Outside Diametro B (mm) | Thread 2 | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.95 € | 1 | 5 giorni | 19 | 11,8 | 21,5 | M6 | 20 | |||
59.21 € | 1 | 5 giorni | 19 | 19,8 | 12,5 | M6 | 35 | |||
28.95 € | 1 | 5 giorni | 49,5 | 11,8 | - | M4 | 15 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Component Type | Adattatore | Old Product Line | repro-fix |
---|---|---|---|---|---|
Product Line | eco-fix / eco-fixplus | Thread 1 | M6 | Unità | 1 |
Applicazione per | CMM |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza 1(mm)
Outside Diametro A(mm)
Outside Diametro B(mm)
Thread 2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali