Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651206
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Materiale base | Acciaio inossidabile | Description protocol system | 10-5-M4-L18-BS15 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro(mm) | 18 | ITP Code No. | HI M4 000 15 018 | Qmark Code No. | KM4-18 |
Renishaw Code No. | A-5000-7792 | Thread | M4 | Thread 1 | M4 |
Thread 2 | 2 | Massa(g) | 12,1 |
Si trova sulla pagina di 5-way stylus holder M4 rotatable, il codice articolo è il seguente: K651206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651206.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali