Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651167
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Materiale base | Acciaio inossidabile | Description protocol system | 10-5-M3-L11-ML9-BS12 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro(mm) | 12 | Thread | M3 | Thread 1 | M3 |
Thread 2 | 1,3 | Dimensioni tavola(mm) | 9 | Massa(g) | 3,28 |
Si trova sulla pagina di 5-way stylus holder M3 fixed, il codice articolo è il seguente: K651167.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651167.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali