5-way stylus holder M2 small fixed

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651060

Codice componente
K651060
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.37 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Description protocol system 10-5-M2-L5,4-ML2,9-BS6 Diametro(mm) 6
Thread M2 Thread 1 M2 Zeiss Code No. 602030-9103-000
Dimensioni tavola(mm) 2,9 Massa(g) 0,94

Si trova sulla pagina di 5-way stylus holder M2 small fixed, il codice articolo è il seguente: K651060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651060.

Supporto tecnico