5-way stylus holder M2 large rotatable

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651059

Codice componente
K651059
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.37 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Description protocol system 10-5-M2-L9,1-ML5,3-BS10 Diametro(mm) 10
Thread M2 Thread 1 M2 Zeiss Code No. 602030-9104-000
Dimensioni tavola(mm) 5,3 Massa(g) 3,62

Si trova sulla pagina di 5-way stylus holder M2 large rotatable, il codice articolo è il seguente: K651059.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651059.

Supporto tecnico