Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K551199
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Component Type | Componente base | Lunghezza 1(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Product Line | eco-fix | Thread 1 | M6 | Unità | 1 |
Larghezza 1(mm) | 44,5 | Applicazione per | CMM | Massa(g) | 240 |
Si trova sulla pagina di 2pcs. Handles for eco-fix base plates, il codice articolo è il seguente: K551199.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551199.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali