Pulitore per coni Morse (MK) (96630) (96630-002)

Pulitore per coni Morse (MK) (96630) 96630-002

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 96630-002

Marca: NORELEM

Prezzo: 16.12

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: MK 2

L=Lunghezza: 190

L1: 71

D1: 24

D: 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

96630-002

Codice componente
96630-002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni L=Lunghezza L1 D1 D Peso (ERP)
(kg)

16.12 €

1 4 giorni MK 21907124100.0455

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Detergente per coni Versione 1 Coni morse Materiale corpo base Plastica
RoHS

Si trova sulla pagina di Pulitore per coni Morse (MK) (96630), il codice articolo è il seguente: 96630-002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 96630-002.

Tipologia prodotto

Codice componente
96630-001
96630-003
96630-004
96630-005
96630-006
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni L=Lunghezza L1 D1 D Peso (ERP)
(kg)

12.64 €

1 4 giorni MK 11365922-0.0203

20.00 €

1 4 giorni MK 31968724130.0538

25.09 €

1 4 giorni MK 422211024170.0666

35.25 €

1 4 giorni MK 525813630210.1226

97.26 €

1 4 giorni MK 631519534290.2053

Supporto tecnico