Codice articolo del costruttore: 96205-11416000
Marca: NORELEM
Prezzo: 58.90 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D1=Filettatura: R1/4
α: 72°
D=Diametro interno: 1.6
L: -
Peso (ERP): 0.0069 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
96205-11416000
Tipo | Ugello | Denominazione | Ugello ad alta pressione | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti | Acciaio inox | Materiale corpo base | Plastica | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Ugelli ad alta pressione LOC-LINE®, Forma A (96205), il codice articolo è il seguente: 96205-11416000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 96205-11416000.
Configura
Proprietà di base
L
D1=Filettatura
α
D=Diametro interno
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
96205-11416064 |
96205-11416127 |
96205-11416318 |
96205-11422000 |
96205-11422064 |
96205-11422127 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D1=Filettatura | α | D=Diametro interno | L | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.06 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 72° | 1.6 | 6.4 | 0.0074 | ||
60.94 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 72° | 1.6 | 12.7 | 0.0079 | ||
65.03 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 72° | 1.6 | 31.8 | 0.0094 | ||
58.90 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 72° | 2.2 | - | 0.0069 | ||
60.06 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 72° | 2.2 | 6.4 | 0.0073 | ||
60.94 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 72° | 2.2 | 12.7 | 0.0081 |