Pulitore ad angolo ottuso (SK) (96632) (96632-020)

Pulitore ad angolo ottuso (SK) (96632) 96632-020

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 96632-020

Marca: NORELEM

Prezzo: 19.43

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: SK 20

L=Lunghezza: 102

L1: 39

D1: 15

D: 7.5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

96632-020

Codice componente
96632-020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni L=Lunghezza L1 D1 D Peso (ERP)
(kg)

19.43 €

1 4 giorni SK 2010239157.50.0160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Detergente per coni Versione 1 Cono ad angolo ottuso Materiale corpo base Plastica
RoHS

Si trova sulla pagina di Pulitore ad angolo ottuso (SK) (96632), il codice articolo è il seguente: 96632-020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 96632-020.

Tipologia prodotto

Codice componente
96632-030
96632-040
96632-045
96632-050
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni L=Lunghezza L1 D1 D Peso (ERP)
(kg)

19.43 €

1 4 giorni SK 3016855249.50.0461

24.23 €

1 4 giorni SK 401887324160.0646

34.07 €

1 4 giorni SK 452159626210.0997

42.35 €

1 4 giorni SK 5024011630260.1747

Supporto tecnico