Piastre d'appoggio in alluminio con cave a T, Forma B (01041)

Piastre d'appoggio in alluminio con cave a T, Forma B (01041)
· con rivestimento duro

· Posizionamento esatto e riproducibile degli elementi di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01041-60030024
01041-80040024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3,272.90 €

1 4 giorni 3008060600107.55011.0600

5,322.36 €

1 4 giorni 400856580014587.522.4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Superficie corpo base Con rivestimento duro Denominazione Piastra base
Versione 1 Con cava a t Forma B A(mm) 6
B1(mm) 15 B3(mm) 90 B5(mm) 90
B6(mm) 16.5 B7(mm) 20 L1(mm) 15
L3(mm) 125 L5(mm) 125 L6(mm) 20
H=Altezza(mm) 24 H1(mm) 10 C(mm) 5
D(mm) M8 D1(mm) M10 RoHS

Supporto tecnico