Piastra base alluminio con fori filettati (01042)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01042-30030020
01042-50025020
01042-60030020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

836.34 €

1 4 giorni 3003005.5100

1,097.18 €

1 4 giorni 2505006.8900

1,724.43 €

1 4 giorni 30060010.8800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Superficie corpo base Con rivestimento duro Denominazione Piastra base
Versione 1 Con fori filettati B1(mm) 25 B2(mm) 50
L1(mm) 25 L2(mm) 50 H=Altezza(mm) 20
D=Filettatura M6 RoHS

Supporto tecnico