Base in acciaio (01060)

Base in acciaio (01060)
· Fori calibrati per l'allineamento esatto

· Superficie lavorata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01060-01
01060-02
01060-03
01060-04
01060-05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
S=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
D
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

102.44 €

1 4 giorni 1008012125100111.1280

154.48 €

1 4 giorni 12510016160140112.4500

266.53 €

1 4 giorni 16014020200180134.9100

349.60 €

1 4 giorni 20018020250220137.7000

443.57 €

1 4 giorni 250220203152801312.2240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio da bonifica Denominazione Basamento RoHS

Supporto tecnico