Piastre base in ghisa grigia con cave a T (01126)

Piastre base in ghisa grigia con cave a T (01126)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Elemento base per dispositivi di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01126-31440060
01126-31440080
01126-31445090
01126-31450060
01126-31450100
01126-31460060
01126-31460120
01126-31840060
01126-31840080
01126-31845090
01126-31850060
01126-31850100
01126-31860060
01126-31860120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L6
(mm)
H=Altezza
(mm)
H4=Altezza
(mm)
NB=N. di fori in direzione trasversale NL=N. di fori in direzione longitudinale BN=Larghezza cava
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2,735.16 €

1 4 giorni 4006005006023351492.0000

3,528.66 €

1 4 giorni 40080070060233714117.0000

4,204.86 €

1 4 giorni 45090080060233814168.0000

3,294.06 €

1 4 giorni 50060050060234514115.0000

5,293.68 €

1 4 giorni 500100090060234914198.0000

3,881.94 €

1 4 giorni 60060050060235514130.0000

7,439.58 €

1 4 giorni 60012001100602351114264.0000

2,852.46 €

1 4 giorni 40060050075303518118.0000

3,645.96 €

1 4 giorni 40080070075303718151.0000

4,381.50 €

1 4 giorni 45090080075303818182.0000

3,469.32 €

1 4 giorni 50060050075304518147.0000

5,557.26 €

1 4 giorni 500100090075304918228.0000

4,058.58 €

1 4 giorni 60060050075305518173.0000

7,850.82 €

1 4 giorni 60012001100753051118329.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Denominazione Piastra base Versione 1 Con cava a t
Forma C L9(mm) 100 D2=Diametro interno(mm) 30
RoHS

Supporto tecnico