Piastre di base ghisa grigia rotonde con fori modulari (01126-10)

Piastre di base ghisa grigia rotonde con fori modulari (01126-10)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Passo 50 mm

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01126-10-21230050
01126-10-21240050
01126-10-21250050
01126-10-21260050
01126-10-21650050
01126-10-21660050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L2
(mm)
L6
(mm)
D=Foro calibrato D1=Filettatura D2=Diametro esterno
(mm)
D4=Foro di montaggio N1=Numero dei fori modulari NB=N. di fori in direzione trasversale NL=N. di fori in direzione longitudinale Peso (ERP)
(kg)

1,087.44 €

1 4 giorni 15022012M12300M12245523.0000

1,588.38 €

1 4 giorni 25032012M12400M12447742.0000

2,234.22 €

1 4 giorni 30040012M12500M16689970.0000

2,998.74 €

1 4 giorni 40050012M12600M1696111198.0000

2,264.58 €

1 4 giorni 30040016M16500M16689968.0000

3,058.08 €

1 4 giorni 40050016M16600M1696111195.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Denominazione Piastra base Versione 1 Con fori modulari
Versione 2 Rotondo Forma B H=Altezza(mm) 50
RoHS

Supporto tecnico