Piastre intercambiabili ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (01127)

Piastre intercambiabili ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (01127)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Pallet sostitutivo con superfici di contatto prelavorate

· Superfici di serraggio rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01127-1004040
01127-1005050
01127-1006363
01127-1008080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
H=Altezza
(mm)
H3
(mm)
Numero dei fori di montaggio Peso (ERP)
(kg)

1,146.78 €

1 4 giorni 40035040370546.0000

1,440.72 €

1 4 giorni 50045040470772.0000

2,058.96 €

1 4 giorni 630580406007114.0000

3,411.36 €

1 4 giorni 800750507707232.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Denominazione Piastre intercambiabili Versione 1 Con superfici di contatto prelavorate
Forma A RoHS

Supporto tecnico