Piastre di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari (01148)

Piastre di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari (01148)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01148-2124040
01148-2125050
01148-2126363
01148-2128080
01148-2164040
01148-2165050
01148-2166363
01148-2168080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L10
(mm)
D=Foro calibrato D1=Filettatura D4=Foro di montaggio N1=Numero dei fori modulari NB=N. di fori in direzione trasversale NL=N. di fori in direzione longitudinale Peso (ERP)
(kg)

2,116.92 €

1 4 giorni 40032030020020015055-12M12M12597754.0000

2,881.44 €

1 4 giorni 500400200-25020075-12M12M12939983.0000

4,233.84 €

1 4 giorni 630500400200315200100-12M12M161391111135.0000

6,440.46 €

1 4 giorni 80064060040040030013532012M12M162371515206.0000

2,176.26 €

1 4 giorni 40032030020020015055-16M16M12597752.0000

2,940.78 €

1 4 giorni 500400200-25020075-16M16M12939980.0000

4,322.16 €

1 4 giorni 630500400200315200100-16M16M161391111130.0000

6,586.74 €

1 4 giorni 80064060040040030013532016M16M162371515204.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Denominazione Piastra Versione 1 Con fori modulari
Forma B H=Altezza(mm) 50 D3=Foro di montaggio M16
RoHS

Supporto tecnico