Piastra di base per morsa autocentrante, Forma C (41104)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41104-00230275

Codice componente
41104-00230275
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

822.48 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Superficie corpo base Nitrocarburato e ossidato Denominazione Piastra base
Versione 1 Per dispositivo centrico di serraggio Versione 2 Per tavola con cave a t Forma C
Compatibile con Morsa autocentrante 125 RoHS Peso (ERP)(kg) 7.5000

Si trova sulla pagina di Piastra di base per morsa autocentrante, Forma C (41104), il codice articolo è il seguente: 41104-00230275.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41104-00230275.

Supporto tecnico