UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero (42755)

UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero (42755)
· Per il rapido cambio su sistemi di bloccaggio a punto zero

· Possibilità di lavorazione su richiesta specifica del cliente

· Rettificato su entrambi i lati

· Alluminio ad alta resistenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42755-1000200200
42755-2200200200
42755-4200400400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma B=Larghezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

445.74 €

1 4 giorni A199199-2.9500

823.86 €

1 4 giorni B1993992006.0200

1,356.54 €

1 4 giorni C39939920011.8800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Denominazione Piastre intercambiabili Versione 1 Per sistemi di serraggio a punto zero
H=Altezza(mm) 25 RoHS

Supporto tecnico