Codice articolo del costruttore: 33226-160
Marca: NORELEM
Prezzo: 2,603.15 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo base: Alluminio
D: 160 mm
D1: 82 mm
D2: 38 mm
D3: 164 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33226-160
Codice componente
|
---|
33226-160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo base | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,603.15 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 160 | 82 | 38 | 164 | 34 | 96 | 78.5 | 53 | 10 | 2.5-70 | 42-120 | 100-160 | - | 38-100 | 90-160 | - |
Loading...
Materiale componenti | Acciaio | Denominazione | Mandrino di precisione a tre griffe | RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Mandrino di precisione a tre griffe Mandrino a serraggio manuale (33226), il codice articolo è il seguente: 33226-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33226-160.
Configura
Proprietà di base
A4(mm)
E3(mm)
Materiale corpo base
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
E1(mm)
E2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
33226-100 |
33226-50 |
33226-64 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo base | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,626.68 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 104 | 60 | 40 | 105.5 | 18 | 89 | 48 | 33 | 4.5 | 1-40 | 28-66 | 48-84 | 68-102 | 20-60 | 40-80 | 60-100 | ||
926.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 50 | 34.8 | 16.8 | 52.5 | 11 | - | 37.5 | 28 | 4 | 1-18 | 18-36 | 36-54 | - | 17-35 | 35-53 | - | ||
950.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 64 | 34.8 | 16.8 | 66 | 13 | - | 37.5 | 28 | 4 | 1-30 | 18-48 | 36-66 | - | 17-47 | 35-65 | - |