Codice articolo del costruttore: 33022-08063
Marca: NORELEM
Prezzo: 25.12 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=Lunghezza: 63 mm
Peso (ERP): 0.0222 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33022-08063
Applicazione | Sonda | Materiale principale | Acciaio | Denominazione | Tastatore |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con estremità smussata | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Tastatore con smusso (33022), il codice articolo è il seguente: 33022-08063.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33022-08063.
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
33022-08080 |
33022-08100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=Lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
25.53 € | 1 | 4 giorni | 80 | 0.0289 | ||
26.50 € | 1 | 4 giorni | 100 | 0.0365 |