Codice articolo del costruttore: 33026-08100
Marca: NORELEM
Prezzo: 35.36 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=Lunghezza: 100 mm
Peso (ERP): 0.0302 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33026-08100
Applicazione | Sonda | Materiale principale | Acciaio | Denominazione | Tastatore |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con estremità bombata | Versione 2 | Ridotto | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Tastatore con estremità bombata ridotta (33026), il codice articolo è il seguente: 33026-08100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33026-08100.
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
33026-08080 |
33026-08160 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=Lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 1 | 4 giorni | 80 | 0.0224 | ||
45.40 € | 1 | 4 giorni | 160 | 0.0536 |