Codice articolo del costruttore: 33042-025016
Marca: NORELEM
Prezzo: 23.05 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M2,5 mm
Peso (ERP): 0.0018 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33042-025016
Applicazione | Sonda | Materiale principale | Acciaio per utensili | Denominazione | Inserto di misurazione |
---|---|---|---|---|---|
L=Lunghezza(mm) | 5 | Versione 1 | Con punta a sfera | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Inserti di misurazione con punta sferica (33042), il codice articolo è il seguente: 33042-025016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33042-025016.
Configura
Proprietà di base
D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
33042-040016 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
25.30 € | 1 | 4 giorni | M4 | 0.0020 |